Produktnummer: 28140AS

TC-ER VN/PVC, 4 C #10 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4 Leiter 10AWG (7x18) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 10 AWG 7x18 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.028 in (0.71 mm) 0.166 in mm Black, Red, Blue, Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.500 in (12.7 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,500 Zoll (12,7 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.06 Ohm/1000ft 32 Amps per conductor at 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6 in (150 mm) 6 in (150 mm)

Maximale Zugspannung

587.2 lbs (266.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

232 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Plenum-Nummer

ICEA S-73-532, S-95-658, S-61-402

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 04-08-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 04-08-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
28140AS 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft
28140AS01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft
28140AS01020000 Schwarz Rolle 20.000 ft