Produktnummer: 28150A

TC VN/PVC, 3+G C #8+10 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3+G-Leiter 8+10AWG (7x16+7x18) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Stromversorgungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC075A0791RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 10 AWG 7x18 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.035 in (0.89 mm) 0.216 in (5.49 mm) BLACK AND NUMBERED
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.595 in (15.1 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,595 Zoll (15,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.64 Ohm/1000ft 55 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.08 Ohm/1000ft (3.54 Ohm/km) 40 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.38 in (60.5 mm) 2.975 in (75.57 mm)

Maximale Zugspannung

772 lbs (350 kg)

Gewicht Kabelgebinde

289 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 310, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 04-08-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 04-08-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
28150A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825135494 C Z
28150A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825135470 C Z