Produktnummer: 28153AX

TC VN/PVC, 3 C #6 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3 Leiter 6AWG (Klasse B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
28153AX

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.038 in (0.97 mm) 0.254 in mm Black and Numbered

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.673 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,673 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.41 Ohm/1000ft 75 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.692 in (68.38 mm) 3.365 in

Maximale Zugspannung

1043.7 lbs (473.41 kg)

Gewicht Kabelgebinde

410 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung
28153AX 0102500 Rolle
28153AX 0105000 Rolle