Produktnummer: 28171A

TC VN/PVC, 3+G C #2/0+6 Str BC, PVC-NYL Ins M4, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3+G-Leiter 2/0+6AWG (Klasse B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung M4-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Stromversorgungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC150A1501RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 2/0 19x11 BC - Bare Copper
Ground 1 6 7x14 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.053 in (1.3 mm) 0.508 in (12.9 mm) Black and Numbered

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.315 in (33.40 mm) Yes

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.084 Ohm/1000ft 195 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 0.4 Ohm/1000ft (1.3 Ohm/km) 75 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.55 in (166 mm) 6.55 in (166 mm)

Maximale Zugspannung

6025.1 lbs (2732.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1666 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.93 Revisionsdatum: 04-08-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.93 Revisionsdatum: 04-08-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
28171A 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825365501
28171A 0104000 Schwarz Rolle 4.000 ft 612825365259