Produktnummer: 28613AS

TC VN/PVC, 37 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 37 Leiter 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red, Black/Blue, Red/Blue, Orange/Blue, Yellow/Blue, Brown/Blue, Black/Orange, Red/Orange, Blue/Orange, Yellow/Orange, Brown/Orange, Black/Yellow, Red/Yellow, Blue/Yellow, Orange/Yellow, Brown/Yellow, Black/Brown, Red/Brown, Blue/Brown, Orange/Brown, Yellow/Brown, Black and Numbered

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.732 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,732 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 5.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,58 Ohm/1000 Fuß (15,0 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
8.784 in (223.1 mm) 8.784 in

Maximale Zugspannung

828.8 lbs (375.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

365 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 336, Artikel 402, TC-ER, NPLF, TFFN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
28613AS 0105000 Rolle 612825136231
28613AS 0105000 Schwarz Rolle 612825136231