Produktnummer: 28615AS

TC VN/PVC, 6 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 6 Leiter 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, E2-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.392 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,392 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.45 Ohm/1000ft 14.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,54 Ohm/1000 Fuß (11,6 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.704 in (119.5 mm) 4.704 in

Maximale Zugspannung

214.2 lbs (97.16 kg)

Gewicht Kabelgebinde

106 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 336, Artikel 402, TC-ER, NPLF, TFFN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.267 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.267 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
28615AS01010000 Rolle 612825331001
28615AS01010000 Rolle 612825331001
28615AS 0105000 Schwarz Rolle