Produktnummer: 3081A

Inst, 1 Tri #14 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF THHN ODER THWN

UL-Instrumentierung, 1 Triade 14AWG (7x22) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF THHN OR THWN-2 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
3081A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelpritschen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), RTD, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0225 in (0.572 mm) 0.116 in (2.95 mm) Red, White, Black
Black & White & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.359 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,359 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
2.3 Ohm/1000ft 57 pF/ft (190 pF/m) 102 pF/ft (335 pF/m) 26 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -20°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.308 in (109.4 mm) 4.308 in

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

85 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, T-29-520, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC-ER, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Andere Farbcodierung auf Anfrage erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 12-20-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 12-20-2024