Produktnummer: 3090A

Inst, 1 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC 150 V NPLF 90 °C Trocken/Nass

UL-Instrumentierung, 1 Paar 16AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.300 in (7.62 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,300 Zoll (7,62 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 4.45 Ohm/1000ft 50 pF/ft (160 pF/m) 87 pF/ft (290 pF/m) 0.091 µH/ft (0.30 µH/m) 6.2 Amps per conductor at 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

5,47 Ohm/1000 Fuß (17,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet: -30°C to +90°C, Dry: -25°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

105 lbs (47.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

50 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung, IEEE 1202, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.611 Revisionsdatum: 04-10-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.611 Revisionsdatum: 04-10-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3090A 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825141204
3090A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825141211 C Z
3090A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825141198 C Z