Produktnummer: 3091A

Inst, 1 Tri #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Trocken/Nass

UL-Instrumentierung, 1 Triade 16AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelpritschen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), RTD, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black, White, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.315 in (8.00 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,315 Zoll (8,00 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Triad(s) 4.45 Ohm/1000ft 6.2 Amps per conductor at 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

5,47 Ohm/1000 Fuß (17,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to +90°C Dry, 75°C wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Maximale Zugspannung

129 lbs (58.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

62 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung, IEEE 1202, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.602 Revisionsdatum: 04-10-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.602 Revisionsdatum: 04-10-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
3091A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825334361
3091A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825141273