Produktnummer: 47082A

TC VN/PVC, 4 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E1, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4 Leiter 14 AWG (Klasse B) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
47082A

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 7x0.0238 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.024 in (0.61 mm) 0.116 in mm Black, White, Red, Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.374 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,374 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft 20 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.496 in (38.00 mm) 1.87 in

Maximale Zugspannung

218.4 lbs (99.06 kg)

Gewicht Kabelgebinde

95 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC, THWN-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 02-20-2026