Produktnummer: A03142Q

TC VN/PVC, 3 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3 Leiter 14AWG (7x22) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2-Farbcode, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
A03142Q

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 14 7x22 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.338 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft (8.27 Ohm/km) 25 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C Wet, 90°C Dry -30°C To +90°C

Maximale Zugspannung

97 lbs (44 kg)

Gewicht Kabelgebinde

78 lbs/1000ft (120 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, 1202

NEC/UL-Compliance

TC-ER, THHN, THWN

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Wicklung
A03142Q01010000 Rolle