Produktnummer: O02121X

TC EPR(EPCV)/CPE, 2+G C #12+12 Str BC, EPR(EPCV) Ins E1, Blk CPE Jkt, 600V TC-ER 90C Trocken/Nass SUN RES DIR BUR

UL-Typ TC (1277) EPR(EPCV)/CPE, 2+G-Leiter 12+12AWG (Klasse B) blankes Kupfer, EPR(EPCV)-Isolierung E1-Farbcode, schwarzer CPE-Außenmantel, 600 V TC-ER 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
O02121X

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 1000 V

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Separator Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) Conductor(s) XLPO - Crosslink Polyolefin 0.031 in (0.79 mm) 0.151 in (3.84 mm) Black, White
Ground Wire XLPO - Crosslink Polyolefin 0.031 in (0.79 mm) 0.151 in (3.84 mm) Green

Innenabschirmung

Shield Type
No Shield

Äußere Abschirmung

Shield Type
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.047 in (1.2 mm) 0.419 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,419 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 1.68 Ohm/1000ft 30 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.72 Ohm/1000ft (5.64 Ohm/km) 30 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.676 in (42.57 mm) 2.095 in

Maximale Zugspannung

260 lbs (120 kg)

Gewicht Kabelgebinde

123 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, XHHW-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 12-22-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 12-22-2023