Produktnummer: 29501

VFD 300 % Gnd, 3C+G #14 Str TC, XLPE Ins+PVC Gnd, OS+TC Brd mit #14 TC Ground/Drain, schwarze PVC-Ummantelung, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 300 % Masse, flexibel, VFD, 3 Leiter, 14 AWG (41 x 30), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %) mit 14 AWG verzinntem Kupfer, Masse/Abfluss, schwarzer PVC-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC 1000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Klasse 1 Division 2 Explosionsgefährdete Umgebungen; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC075A0791RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Phace Conductor
Insulated Ground 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Insulated Ground Wire
Uninsulated Ground Wire 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Uninsulated Ground Wire

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.046 in (1.2 mm) 0.173 in (4.39 mm) ICEA Chart M4
Insulated Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.169 in (4.29 mm) Green/Yellow Stripe
Uninsulated Ground Wire

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 14 AWG (41x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.073 in (1.9 mm) 0.604 in (15.3 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,604 Zoll (15,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.482 Ohm/1000ft (8.143 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 63 Ohm 0.213 µH/ft 0.213 µH/ft (0.699 µH/m) 55% 25 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Insulated Ground 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)
Uninsulated Ground Wire 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

1,08 Ohm/1000 Fuß (3,54 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (TC-ER, WTTC,UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C -40C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 7.2 in (180 mm)

Maximale Zugspannung

347 lbs (157 kg)

Gewicht Kabelgebinde

224 lbs/1000ft (333 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, XHHW-2, RHW-2, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA070003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.749 Revisionsdatum: 06-30-2026

Fußnote

Empfohlene Kabelverschraubung BTC075A0791RA Auf Lager, C - KISTENROLLENAUFBAU., Z - ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.749 Revisionsdatum: 06-30-2026

Fußnote

Empfohlene Kabelverschraubung BTC075A0791RA Auf Lager, C - KISTENROLLENAUFBAU., Z - ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
29501 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825136620 Empfohlene Kabelverschraubung BTC075A0791RA auf Lager
29501 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825136651 C Z
29501 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825136668 C Z
29501 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825136637 C Z
29501 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825136675 C Z