Produktnummer: 29504

VFD 300 % Gnd, 3C+G #8 Str TC, XLPE Ins+PVC Gnd, OS+TC Brd mit 4-#14 TC Drains, schwarze PVC-Ummantelung, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 300 % Masse, flexibel, VFD, 3 Leiter, 8 AWG (7 x 19 x 29), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %) mit 4–14 AWG verzinntem Kupfer, Masse/Abfluss, schwarzer PVC-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC 1000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC125A1041RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper
Insulated Ground 1 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper Insulated Ground Wire
Uninsulated Ground Wire 4 14 AWG 41x40 TC - Tinned Copper Segmented Ground Wire (4 Totaling 8 AWG)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.062 in (1.6 mm) 0.278 in (7.06 mm) ICEA Chart M4
Insulated Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) 0.278 in (7.06 mm) Green/Yellow Stripe
Uninsulated Ground Wire

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 14 AWG (41x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.095 in (2.4 mm) 0.901 in (22.9 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,901 Zoll (22,9 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.599 Ohm/1000ft (1.97 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 71 Ohm 0.17 µH/ft 55% 55 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Insulated Ground 0.6795 Ohm/1000ft (2.229 Ohm/km)
Segmented Ground Wire 0.67 Ohm/1000ft (2.2 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

0,6 Ohm/1000 Fuß (2,0 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (TC-ER, WTTC, UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
10.8 in (274 mm) 10.8 in (274 mm)

Maximale Zugspannung

1011 lbs (458.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

564 lbs/1000ft (839 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, WTTC, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA070003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.731 Revisionsdatum: 04-01-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.731 Revisionsdatum: 04-01-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
29504 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825137030 C Z
29504 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825137078 C Z
29504 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825137016 C Z
29504 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825137085 C Z