Produktnummer: 29525C

VFD, 3C #6 Str BC XLPE Ins + #6 Symm. Seg. Gnd (3 von #12) Str BC, CTS, Blk PVC Jkt, 600/1000V TC-ER 90C Dry/Nass 1000V

Belden Basics Frequenzumrichter, 3-adrig, 6 AWG (7 x 14) blankes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 6 AWG symmetrische segmentierte Erdung (3 x 12 AWG) blankes Kupferlitzenlitzen in durchgehendem Kontakt mit doppeltem Kupferband, spiralförmig aufgebrachter Schirm, schwarzer PVC-Außenmantel, 600/1000 V, TC-ER 90 °C trocken/nass, 1000 V sonnenbeständig, direkt versenkbar, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Class 1 Division 2 Standorte

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper Segmented Grounds (3 Totaling 6AWG)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross Linked Polyethylene 0.047 in (1.2 mm) 0.272 in (6.91 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.724 in (18.4 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,724 Zoll (18,4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.355 Ohm/1000ft (1.16 Ohm/km) 32 pF/ft (100 pF/m) 63 pF/ft (210 pF/m) 37 Ohm 55% 75 Amps per Conductor at 30ºC
0.056 Ohm/1000ft (0.18 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

2,72 Ohm/1000 Fuß (8,92 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
8.7 in (220 mm) 8.7 in (220 mm)

Maximale Zugspannung

1304.1 lbs (591.53 kg)

Gewicht Kabelgebinde

461 lbs/1000ft (686 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung, IEEE 1202 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, XHHW-2

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA070003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.732 Revisionsdatum: 04-01-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.732 Revisionsdatum: 04-01-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
29525C 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825137733
29525C 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825137771