Produktnummer: 29534

VFD, 3C 350MCM Str BC XLPE Ins + #2 Symm. Seg. Gnd (3 von #6) Str BC, CTS, schwarze PVC-Ummantelung, 2000 V TC-ER 90 °C trocken/nass 1000 V CSA 22.2 Nr. 230 TC

Belden Basics VFD, 3 Leiter 350 MCM (37 x 0,0973 Zoll), blankes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 2 AWG, symmetrische segmentierte Erdung (3 von 6 AWG), blanke Kupferlitze in durchgehendem Kontakt mit Kupferband, spiralförmig aufgebrachte Abschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, 2000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass 1000 V, CSA 22.2 Nr. 230 TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 350 MCM 37x0.0973 in. BC - Bare Copper
Ground Wire 3 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper Segmented Grounds

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.105 in (2.67 mm) 0.821 in (20.9 mm) ICEA Method 4
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Bare Copper (BC)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm) 2.133 in (54.18 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

2,133 Zoll (54,18 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.029 Ohm/1000ft (0.095 Ohm/km) 21 pF/ft (69 pF/m) 38 pF/ft (120 pF/m) 90 Ohm 0.136 µH/ft (0.446 µH/m) 55% 350 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
0.43 Ohm/1000ft (1.4 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

1,35 Ohm/1000 Fuß (4,43 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
2000 V (TC, UL44) 1000 V (CSA TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
25.6 in (650 mm) 25.6 in (650 mm)

Maximale Zugspannung

1910 lbs (866 kg)

Gewicht Kabelgebinde

4736 lbs/1000ft (7048 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung, IEEE 1202 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, RHW-2

CEC/C(UL)-Compliance

CSA TC

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.673 Revisionsdatum: 04-01-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.673 Revisionsdatum: 04-01-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
29534 0101500 Schwarz Rolle 1,500 m 612825138358
29534 0101750 Schwarz Rolle 1.750 ft 612825138365