Produktnummer: MSS003

MachFlex™ SERVO Symmetrisch 610BCY, 3C4mm² + 3G0,75mm² Str BC, PP Ins, OS + TC Brd, PVC Jkt

MachFlex™ SERVO symmetrisch 610BCY, 3 Leiter 4 mm² + 3 Erdleiter 0,75 mm², blankes Kupferlitzenkabel, PP-Isolierung, Aluminiumfolie insgesamt plus verzinntes Kupfergeflecht, schwarzer PVC-Mantel, 1000 V flexibles SERVO-Motorversorgungskabel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für die Verbindung von Servoregler und Motor. Zu den Kabelanwendungen gehören Motordrehzahlregelung, Druckmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen. Diese Art von Kabeln eignet sich sowohl für den statischen als auch für den flexiblen Einsatz im Anlagenbau. Doppelt geschirmtes Netzkabel für große Servoantriebssysteme mit hoher elektrischer Belastung.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 3 4 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 3 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Brown, Black, Gray
Ground PP - Polypropylene Yellow/Green #1, Yellow/Green #2, Yellow/Green #3

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 70%

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

13,5 mm (0,531 Zoll)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (Max. Operating Voltage) 600/1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Temperatur

Operating Installation
-5°C to +80 °C ( Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
54 mm (2.1 in) 202.5 mm

Gewicht Kabelgebinde

287 kg/km (193 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit – 70°C x 4h

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1, FT1, IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

AWM-Compliance

AWM 2570

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-25, EN 50363-4-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.87 Revisionsdatum: 05-01-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.87 Revisionsdatum: 05-01-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
MSS003 010100M Schwarz 100 m
MSS003 010200M Schwarz 200 m
MSS003 010300M Schwarz 300 m
MSS003 F2V100M Grau, RAL 7032 100 m
MSS003 F2V200M Grau, RAL 7032 200 m
MSS003 F2V300M Grau, RAL 7032 300 m