Produktnummer: 1426A

Analoges Video, RG59, Nr. 20 Solid BC, 95 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

20 AWG, massiver 0,032 Zoll blanker Kupferleiter, gasinjizierte HDPE-Schaum-Isolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 83%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS (CM)

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

30 V RMS (UL AWM Styl 1354); 300 V RMS (CM)

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

68 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CM

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.407 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.407 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC/EAN
1426A.00152 Schwarz Rolle 152 m 8719605001078
1426A.00U305 Schwarz UnReel 305 m 8719605001092
1426A.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605001085
1426A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825357902

Ressourcen

Resources