Produktnummer: 1672J

75 Ohm Hochfrequenz-konformes Koaxialkabel, Nr. 29 SCCCS-Koaxialkabel, ohne Ummantelung

29 AWG, massiver, 0,011 Zoll dicker, silberbeschichteter, kupferummantelter Stahlleiter, TFE-Teflon®-Isolierung, Kupfer-Zinn-Verbundabschirmung (100 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
29 Solid SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.0114 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene Teflon® 0.062 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Tape 1 Bare Copper (BC) 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.127 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
205 Ohm/1000ft 205 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.109 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
10-1000 MHz 25 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 1.6 dB/100ft
10 MHz 1.8 dB/100ft
50 MHz 4.1 dB/100ft
100 MHz 6.5 dB/100ft
200 MHz 9 dB/100ft
400 MHz 12.8 dB/100ft
700 MHz 18 dB/100ft
1000 MHz 22.1 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.46 ns/ft 70%

Nennleistung

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W] Nominal Power Rating [W]
1 MHz 520 W 520 W
10 MHz 295 W 295 W
50 MHz 195 W 195 W
100 MHz 160 W 160 W
200 MHz 140 W 140 W
400 MHz 130 W 130 W
700 MHz 127 W 127 W
1,000 MHz 125 W 125 W

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
900 V RMS 30 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

105°C

UL Temperaturbereich

105°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +105°C

Gewicht Kabelgebinde

16 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

20 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

1 in

Minimaler Biegeradius bei der Installation

0,125 Zoll

Min. Biegeradius

0.375 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 10245

RG-Typ

405

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

Horizontaler Draht

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

V - 250' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 3 STÜCK, MINDESTENS 50'. 500' AUFBAU GENAUE LÄNGE MAXIMAL 5 STÜCK, MINDESTENS 50'. 1000' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 8 STÜCK, MINDESTENS 50' ., E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter Lizenz von Belden, Inc. verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.399 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.399 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1672J 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825319184
1672J 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825120360
1672J 368500 Klar, transparent Rolle 500 ft 612825120377

Ressourcen

Resources