Produktnummer: 1807A

S-Video, High-Flex, Dual Mini 75 Ohm #30 Koax, Parallel

S-Videokabel, 2-30 AWG verseiltes Koaxialkabel aus verzinntem Kupfer, Schaumstoff-HDPE-Isolierung, Spiralgeflecht aus 90 % verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.013 in 2

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material
PE - Polyethylene (Foam)

Innenabschirmung

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.230 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
30 MHz 3.8 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.3 dB/100ft
400 MHz 16.9 dB/100ft
700 MHz 23.3 dB/100ft
900 MHz 26.9 dB/100ft
1000 MHz 28.6 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78%

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

14 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

11.7 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1 in

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Ultraminiatur 59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

7700A

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.403 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.403 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1807A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825357148
1807A B59U500 Schwarz, matt UnReel 500 ft 612825357162
1807A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825357155
1807A B59U1000 Schwarz, matt UnReel 1.000 ft 612825357179

Ressourcen

Resources