Produktnummer: 1808A

S-Video, hochflexibel, Dual Mini 75 Ohm #30 Koaxial, rund

S-Videokabel, 2-30 AWG verseiltes Koaxialkabel aus verzinntem Kupfer, Schaumstoff-HDPE-Isolierung, Spiralgeflecht aus 90 % verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.013 in 2

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.058 in

Farbtafel

Number Color
1 Black
2 Yellow

Innenabschirmung

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.1 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.254 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
30 MHz 3.8 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.3 dB/100ft
400 MHz 16.9 dB/100ft
700 MHz 23.3 dB/100ft
900 MHz 26.9 dB/100ft
1000 MHz 28.6 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 30 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

12 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354

RG-Typ

Ultraminiatur 59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Trennmaterial für die innere Ummantelung: Papierband.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1808A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825357100
1808A B59U500 Schwarz, matt UnReel 500 ft 612825357124
1808A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825357117
1808A B59U1000 Schwarz, matt UnReel 1.000 ft 612825357131

Ressourcen

Resources