Produktnummer: 2177A

5 Serielles digitales Koax, RG7, 16 AWG BC, geschirmt, CMR

Verlustarmes serielles digitales Koaxialkabel, 5 Koaxialkabel, RG-7 Typ 16 AWG, massiver blanker Kupferleiter, gasinjizierte, geschäumte Polyethylen-Isolierung mit hoher Dichte, Duofoil® + verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung) plus Beldfoil® mit Kurzschlussfalte, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
2177A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p, SDI/HDTV Digitalvideo, High Definition (HD), Standard Definition (SDI)

Serie Typ

7

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 Solid 0.051 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.225 in (5.72 mm) Green, Brown, Red, Orange, Yellow

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.32 in (8.1 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.968 in

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.17 dB/100ft
3.58 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.35 dB/100ft
6 MHz 0.38 dB/100ft
7 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.74 dB/100ft
55 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 1.24 dB/100ft
88.5 MHz 1.37 dB/100ft
100 MHz 1.46 dB/100ft
135 MHz 1.7 dB/100ft
143 MHz 1.75 dB/100ft
180 MHz 1.97 dB/100ft
270 MHz 2.43 dB/100ft
360 MHz 2.83 dB/100ft
540 MHz 3.5 dB/100ft
720 MHz 4.09 dB/100ft
750 MHz 4.18 dB/100ft
1000 MHz 4.89 dB/100ft
1500 MHz 6.1 dB/100ft
2000 MHz 7.2 dB/100ft
2250 MHz 7.69 dB/100ft
3000 MHz 9.08 dB/100ft
4500 MHz 11.53 dB/100ft
6000 MHz 13.77 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +60°C

Maximale Zugspannung

555 lbs (252 kg)

Gewicht Kabelgebinde

372 lbs/1000ft (554 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.255 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.255 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
2177A B59N1000 Schwarz, matt Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft

Ressourcen

Resources