Produktnummer: 2178A

Mini-Bündelkabel 16 Koax, 23 AWG BC, geschirmt, CMR

Gebündelte Miniatur, 23 AWG massive 0,023 Zoll blanke Kupferleiter, massives Kupfer, gasinjizierte Schaum-HDPE-Isolierung, Duofoil® + verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
2178A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p, SDI/HDTV Digitalvideo, High Definition (HD), Standard Definition (SDI)

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) Brown #1, Red #2, Orange #3, Green #4, Yellow #5, Blue #6, Violet #7, Gray #8, White #9, Black #10, Tan #11, Pink #12, Gray #13, Gray #14, Gray #15, Gray #16

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.917 in

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 7.6 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-35°C To +75°C

Maximale Zugspannung

576 lbs (261 kg)

Gewicht Kabelgebinde

388 lbs/1000ft (577 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.230 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.230 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge Fußnote
2178A B59N1000 Schwarz, matt Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft C

Ressourcen

Resources