Produktnummer: 8212

Analoges Video, RG59, #20 Solid BCCS, 95 % BC-Geflecht, PE-Ummantelung

20 AWG, massiver 0,032 Zoll blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Isolierung aus Polyethylenschaum, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), Polyethylenmantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.143 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.242 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft 44.5 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
400 MHz 6.9 dB/100ft

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-55°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

107 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

CPR-Euroklasse

Fca

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Umgebung

Außenbereiche

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.347 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.347 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8212 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825355571
8212 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825196150
8212 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825358671
8212 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825355564

Ressourcen

Resources