Produktnummer: 8213

Analoges Video, RG11, Nr. 14 Solid BC, 95 % BC-Geflecht, PE-Ummantelung

14 AWG massiver 0,064 Zoll blanker Kupferleiter, gasinjizierte Schaum-HDPE-Isolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), Polyethylenmantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.405 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.1 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-450 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
1 MHz 0.2 dB/100ft 23 dB
450 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
100 MHz 1.3 dB/100ft
200 MHz 1.9 dB/100ft
400 MHz 2.9 dB/100ft
700 MHz 4.1 dB/100ft
900 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.2 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
400 MHz 4.4 dB/100ft

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-55°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

78 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

171 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

4 in

RG-Typ

11

Serie Typ

11

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.348 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.348 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8213 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825196211
8213 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357599
8213 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825355557

Ressourcen

Resources