Produktnummer: 8218

Analoges Video, Nr. 27 Str BCCS, 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

27 AWG Litze (7 x 35) 0,017 Zoll blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Polyethylen-Isolierung, verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
27 Stranded BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.017 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.1 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.15 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
120 Ohm/1000ft 120 Ohm/1000ft 5.7 Ohm/1000ft 5.7 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.115 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 2.4 dB/100ft
50 MHz 4.2 dB/100ft
100 MHz 5.7 dB/100ft
200 MHz 8.3 dB/100ft
400 MHz 12.1 dB/100ft
700 MHz 16.5 dB/100ft
900 MHz 19 dB/100ft
1000 MHz 20 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 30 V RMS

UL Temperaturbereich

60°C (UL AWM Style 1354)

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

14 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

32 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.5 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354 (30 V 60°C)

CPR-Euroklasse

Fca

RG-Typ

Mini 59

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8218 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825358008
8218 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825196334
8218 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825355540
8218 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825357995

Ressourcen

Resources