Produktnummer: 82241

Analoges Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95 % BC-Geflecht, Flamarrest®-Ummantelung, CMP

23 AWG, massiver 0,023 Zoll blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Plenum, FEP-Isolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), Flamarrest®-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.134 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.19 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
49 Ohm/1000ft 49 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.126 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.3 dB/100ft
100 MHz 3.3 dB/100ft
200 MHz 5.2 dB/100ft
400 MHz 8.4 dB/100ft
700 MHz 11.6 dB/100ft
900 MHz 13.8 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.45 ns/ft 70%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

62 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2 in

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

8241

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.358 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.358 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
82241 877U500 Natur UnReel 500 ft 612825196495
82241 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825196457
82241 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825196464

Ressourcen

Resources