Produktnummer: 82248

Analoges Video, RG6 #18 Solid BC, Folie + 65 % TC-Geflecht, Flamarrest®-Ummantelung, CMP

18 AWG massiver 0,040 Zoll blanker Kupferleiter, Plenum, FEP-Schaum-Isolierung, Duofoil®; verzinnter Kupfergeflechtschirm (65 % Abdeckung), Flamarrest®-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.17 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.222 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 5.1 Ohm/1000ft 5.1 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.2 dB/100ft
200 MHz 3 dB/100ft
400 MHz 4.6 dB/100ft
700 MHz 6.6 dB/100ft
900 MHz 7.7 dB/100ft
1000 MHz 8.2 dB/100ft
1500 MHz 10.7 dB/100ft
1600 MHz 11 dB/100ft
2000 MHz 12.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

45 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.25 in

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

RG-Typ

6

Umgebung

Innenbereich – Plenum

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

9248

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
82248 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825196488
82248 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825196518

Ressourcen

Resources