Produktnummer: 8241F

Analoges Video, RG59, 22 AWG, verseilt BC, BC-Geflecht, PVC-Mantel

RG-59/U, 22 AWG Litze (7x30) .030" blanker Kupferleiter, Isolierung aus Polyethylenschaum, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.241 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
400 MHz 7.4 dB/100ft

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

60°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

65 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

CPR-Euroklasse

Fca

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8241F J5C1000 Schwarz, leuchtend-matt Rolle 1.000 ft 612825355908
8241F G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825355922
8241F U901000 Grau, matt Rolle 1.000 ft 612825197362
8241F G7W1000 Grün, Matt Rolle 1.000 ft 612825355939
8241F G7V1000 Rot, Matt Rolle 1.000 ft 612825355946
8241F G7Y1000 Weiß, matt Rolle 1.000 ft 612825355915
8241F G8M1000 Gelb, matt Rolle 1.000 ft 612825357612

Ressourcen

Resources