Produktnummer: 8261

Analoges Video, RG11, Nr. 18 Str TC, 95 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CXC

18 AWG Litze (7 x 26), 0,048 Zoll verzinnter Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, blanke Kupfergeflechtabschirmung (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SDI Koaxial

RG-Typ

11

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG 7x26 0.048 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.405 in (10.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,405 Zoll (10,3 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.9 dB/100ft
400 MHz 4.2 dB/100ft
700 MHz 5.8 dB/100ft
900 MHz 6.8 dB/100ft
1000 MHz 7.1 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.1 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 75 Ohm 66%

Speisung

UL Voltage Rating
3700 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.00 in (102 mm) 4.00 in (102 mm)

Maximale Zugspannung

143 lbs (64.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

95 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

[löschen], IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CEC/C(UL)-Compliance

CXC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.410 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.410 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8261 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825197447 C
8261 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825358121 C

Ressourcen

Resources