Produktnummer: 8263

Analoges Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMX

23 AWG massiver, blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Polyethylen-Isolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.241 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
49 Ohm/1000ft 49 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.115 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 150 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

78 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CMX

CEC/C(UL)-Compliance

CMX

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354 (30 V 60°C)

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

59B

Serie Typ

59

Millitärische Compliance

MIL-C-17D

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

150 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.414 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.414 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8263 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825197515
8263 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825356004
8263 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825358718

Ressourcen

Resources