Produktnummer: 8279

Präzisions-Video-Koaxialkabel, Miniatur, Nr. 23, verseilt BC, 95 % TC-Geflecht

23 AWG Litze (7 x 32) 0,023 Zoll blanker verdichteter Kupferleiter, Polyethylenisolierung, verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), Polyethylenmantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 7x32 BC-C - Bare Copper (Compacted) 0.023 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.22 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
19.1 Ohm/1000ft 19.1 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
21 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.118 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 21 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.3 dB/100ft
135 MHz 4.7 dB/100ft
270 MHz 6.8 dB/100ft
360 MHz 8 dB/100ft
540 MHz 9.9 dB/100ft
720 MHz 11.6 dB/100ft
750 MHz 11.9 dB/100ft
1000 MHz 13.8 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Speisung

Non-UL Voltage Rating
2300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-55°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

26 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

45 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

RG-Typ

Mini 59

Serie Typ

59

Umgebung

Außenbereich – direkte Erdverlegung

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.324 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.324 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8279 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825358077
8279 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825355892

Ressourcen

Resources