Produktnummer: 8281B

Präzisions-Video-Koaxialkabel, RG59, Nr. 20 Solid BC, Doppel-Geflecht 98 %, CMR

20 AWG massiver 0,031 Zoll blanker Kupferleiter, flammhemmende Polyethylen-Halbschaumisolierung, verzinnter Kupfer-/blanker Kupfer-Doppelgeflechtschirm (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.031 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.198 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Tinned Copper (TC) 95%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.305 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.9 Ohm/1000ft 9.9 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
21 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.118 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3 dB/100ft
270 MHz 4.4 dB/100ft
360 MHz 5.1 dB/100ft
540 MHz 6.6 dB/100ft
720 MHz 7.8 dB/100ft
750 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 10.2 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

79 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

168 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

Min. Biegeradius

6 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

CSA-Entflammbarkeit

FT4

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

88281

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.425 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.425 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8281B 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825355489
8281B 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825355762
8281B 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825355748
8281B 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825355779
8281B 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825355793
8281B 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825355755
8281B 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825355731
8281B 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825355786

Ressourcen

Resources