Produktnummer: 83267

Computer und Instrumentierung, Nr. 30 SPCCS-Koaxialkabel, SPC-Geflecht, TFE-Bandummantelung

75 Ohm, 30 AWG Litze (7 x 38), 0,012 Zoll versilberter, kupferummantelter Stahlleiter, TFE-Teflon®-Isolierung, versilberter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), TFE-Bandummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 Stranded SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.012 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene Teflon® 0.063 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Silvered Copper (SC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene Teflon® 0.105 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
244 Ohm/1000ft 244 Ohm/1000ft 8.6 Ohm/1000ft 8.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
19.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.1 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 3 dB/100ft
10 MHz 5.3 dB/100ft
50 MHz 8.5 dB/100ft
100 MHz 10 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 16 dB/100ft
700 MHz 19.7 dB/100ft
900 MHz 22.3 dB/100ft
1000 MHz 24 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.44 ns/ft 70%

Speisung

Non-UL Voltage Rating
900 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

200°C

Betriebstemperaturbereich

-70°C Bis +200°C

Gewicht Kabelgebinde

10 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

18 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1 in

RG-Typ

187

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter Lizenz von Belden, Inc. verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
83267 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825203742
83267 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825203759

Ressourcen

Resources