Produktnummer: 88241

Analoges Video, RG59, #23 Solid BCCS, 95 % BC-Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

23 AWG, massiver 0,023 Zoll blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Plenum, FEP-Isolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), FEP-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Standard-Videokabel

RG-Typ

59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.023 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.132 in (3.35 mm) Clear

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.190 in (4.83 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,190 Zoll (4,83 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.3 dB/100ft
100 MHz 3.3 dB/100ft
200 MHz 5.2 dB/100ft
400 MHz 8.4 dB/100ft
700 MHz 11.6 dB/100ft
900 MHz 13.8 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
49 Ohm/1000ft (160 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V RMS 1700 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Maximale Zugspannung

70 lbs (32 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000ft (55 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8241

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.597 Revisionsdatum: 04-02-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.597 Revisionsdatum: 04-02-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
88241 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825216957 C
88241 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825216933 C

Ressourcen

Resources