Produktnummer: 89292

Analoges Video, RG11, #14 Solid BC, Folie + 65 % TC-Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

14 AWG massiver 0,064 Zoll blanker Kupferleiter, Plenum, FEP-Schaum-Isolierung, Duofoil®; verzinnter Kupfergeflechtschirm (65 % Abdeckung), FEP-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Teflon® 0.346 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.091 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
1 MHz 0.2 dB/100ft 23 dB
450 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 1 dB/100ft
100 MHz 1.5 dB/100ft
200 MHz 2.2 dB/100ft
400 MHz 3.3 dB/100ft
700 MHz 4.5 dB/100ft
900 MHz 5.2 dB/100ft
1000 MHz 5.5 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

200°C

Betriebstemperaturbereich

-70°C Bis +200°C

Gewicht Kabelgebinde

73 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

97 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

4 in

NEC/(UL)-Compliance

CATVP, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

RG-Typ

11

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

9292

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter Lizenz von Belden, Inc. verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.358 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.358 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
89292 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825221456
89292 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825220923

Ressourcen

Resources