Produktnummer: 9100

Analoges Video, RG59, 20 AWG Solid BCCS, Folie + Alaungeflecht, CM PVC-Ummantelung

Analoges Video, Serie 59, 20 AWG, massiver, 0,032 Zoll dicker, blanker, kupferummantelter Stahlleiter, gasinjizierte Polyethylen-Schaum-Isolierung, Duobond® II (100 % Abdeckung) plus ein Aluminiumgeflecht (40 % Abdeckung), CM-PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.144 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 40%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.237 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft 17 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.86 dB/100ft
55 MHz 2.05 dB/100ft
211 MHz 3.80 dB/100ft
270 MHz 4.22 dB/100ft
300 MHz 4.45 dB/100ft
350 MHz 4.80 dB/100ft
400 MHz 5.10 dB/100ft
450 MHz 5.40 dB/100ft
550 MHz 5.95 dB/100ft
750 MHz 6.97 dB/100ft
870 MHz 7.57 dB/100ft
1000 MHz 8.12 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

80 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CATV, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

CPR-Euroklasse

Eca

PMSHA Compliance

P-MSHA-SC-182/4

Serie Typ

59

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.430 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.430 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC/EAN
9100-K101000 Schwarz Rolle 305 m 8719605020093
9100 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825224273
9100 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825224235
9100 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825224242
9100 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825224259

Ressourcen

Resources