Produktnummer: 9116SB

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-6, 18 AWG Solid BCCS, Folie + 60 % AL-Geflecht, LSZH-Ummantelung, CMG-LS, ABS-zertifiziert

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-6, 18 AWG, massiver blanker Kupferleiter, ummantelter Stahl, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminium-Geflechtschirm, LSZH-Mantel, CMG-LS, Schiffs-ABS-Typzulassung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Video, HD-SDI 1080p, ABS-zugelassen für den Einsatz an Bord von Schiffen und auf hoher See

Serie Typ

6

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 0.04 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in (4.6 mm) White

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 57%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PO - Polyolefin 0.274 in (6.96 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,274 Zoll (6,96 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
5500 MHz 4.71 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft
1450 MHz 8.3 dB/100ft
1800 MHz 9.3 dB/100ft
2250 MHz 10.6 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft (92 Ohm/km) 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

126 lbs (57.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

28 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, raucharm, FT4, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-LS

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Marine-Compliance

ABS Typ Genehmigungszertifikat 19-HS1852547-PDA

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.495 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.495 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9116SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825224556 C

Ressourcen

Resources