Produktnummer: 9141

Präzisions-Video-Koaxialkabel, RG59, Nr. 20 Solid BC, doppeltes 98 % TC/BC-Geflecht

20 AWG, massiver 0,031 Zoll blanker Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, verzinnter Kupfer-/blanker Kupfergeflechtschirm (98 % Abdeckung), Polyethylen-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.031 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.2 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Tinned Copper (TC) 98%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 98%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.305 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.9 Ohm/1000ft 9.9 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
71.5 MHz 2 dB/100ft
135 MHz 3.5 dB/100ft
270 MHz 4.3 dB/100ft
360 MHz 5 dB/100ft
540 MHz 6.2 dB/100ft
720 MHz 7.2 dB/100ft
750 MHz 7.4 dB/100ft
1000 MHz 9.1 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Speisung

Non-UL Voltage Rating
1700 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-55°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

68 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

172 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Durchschlagfestigkeit: 8 kV

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9141 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825224730

Ressourcen

Resources