Produktnummer: 9165

Composite ENG, EFP und CCTV

Verbundwerkstoff, RG-59 22 AWG BC-Koaxialkabel, verseilt (7 x 30), BC-Geflecht, 95 % Abdeckung, 3 PR 22 AWG TC, verseilt (7 x 30), mit Ableitdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 7x30 0.03 in BC - Bare Copper
22 7x30 0.029 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in (3.71 mm) Black and Red, Orange and Brown, Green and White
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm)

Innenabschirmung

Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Braid Bare Copper (BC) Beldfoil® (Z-Fold®) 95%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.290 x 0.561 in

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
400 MHz 7.4 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15.0 Ohm/1000ft (49.2 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%
35 Ohm 58%

Speisung

UL Voltage Rating
30 V RMS

Temperatur

Operating
-30°C To +60°C

Maximale Zugspannung

147 lbs (66.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

85 lbs/1000ft (130 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außen – Freileitungen, Innen, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

NEC/UL-Compliance

CL2X

AWM-Compliance

AWM 20006

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Konstruktion Zwillingstyp. Durchmesser der Koaxialkabelummantelung: 0,240 Zoll. Durchmesser der Paarummantelung: 0,290 Zoll.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.284 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.284 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9165 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825225058 C
9165 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825225041 C

Ressourcen

Resources