Produktnummer: 9209

Präzisions-Video-Koaxialkabel, Miniatur, Nr. 23 Solid BC, Folie + 95 % TC-Geflecht

23 AWG massiver 0,022 Zoll blanker Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, Duofoil® + verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), Polyethylen-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.022 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.22 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
20.4 Ohm/1000ft 20.4 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft 4.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
21 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.118 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.58 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 0.84 dB/100ft
7 MHz 0.98 dB/100ft
10 MHz 1.17 dB/100ft
67.5 MHz 2.85 dB/100ft
71.5 MHz 2.9 dB/100ft
100 MHz 3.35 dB/100ft
135 MHz 3.95 dB/100ft
143 MHz 4.05 dB/100ft
180 MHz 4.55 dB/100ft
270 MHz 5.6 dB/100ft
360 MHz 6.55 dB/100ft
540 MHz 8.3 dB/100ft
720 MHz 9.65 dB/100ft
750 MHz 9.9 dB/100ft
1000 MHz 11.6 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.56 ns/ft 66%

Speisung

Non-UL Voltage Rating
2300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-55°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

27 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

43 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9209 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825357827
9209 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825357766

Ressourcen

Resources