Produktnummer: 9221

Analoges Video, Nr. 30 Str TC, 90 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

30 AWG Litze (7 x 38) 0,012 Zoll verzinnter Kupferleiter, Isolierung aus Schaumstoff-HDPE, verzinnter Kupfergeflechtschirm (90 % Abdeckung), PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video, Composite-Video, Videoverteilung

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 30 AWG 7x38 0.012 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.058 in (1.5 mm) White HDPE

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.097 in (2.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,097 Zoll (2,5 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.7 dB/100ft
3.6 MHz 1.3 dB/100ft
5 MHz 1.6 dB/100ft
7 MHz 1.9 dB/100ft
9 MHz 2.1 dB/100ft
10 MHz 2.2 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
70 MHz 6.1 dB/100ft
100 MHz 7.3 dB/100ft
200 MHz 10.5 dB/100ft
400 MHz 15.5 dB/100ft
700 MHz 21.5 dB/100ft
900 MHz 24.8 dB/100ft
1000 MHz 26.6 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
100 Ohm/1000ft (330 Ohm/km) 11.7 Ohm/1000ft (38.4 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Speisung

UL Voltage Rating
30 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.25 in (6.4 mm) 0.25 in (6.4 mm)

Maximale Zugspannung

65.4 lbs (29.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

6 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 1375 (30 V 60°C)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9221 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825358848
9221 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825358152
9221 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825358862

Ressourcen

Resources