Produktnummer: 9224

Audio-Koaxialkabel, rauscharm, RG-59, 22 AWG, massives BCCS, 95 % BC-Bruchstück, PVC-Ummantelung

Audio-Koaxialkabel, rauscharm, RG-59, 22 AWG massiver, blanker, kupferummantelter Stahlleiter, PE-Isolierung, PVC-Leitschicht, 95 % blankes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rauscharmes Mikrofon, Analoges Audio, Instrumentierung

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.025 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Layer Material Nominal Diameter
1 PE - Polyethylene 0.146 in
2 PVC - Polyvinyl Chloride (Conductive) 0.154 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
54 Ohm/1000ft 54 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
22 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.124 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.56 ns/ft 65%

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

NBS Rauschtest (modifiziert), MIL-C-17 Absatz 4.8.14, 5 mV Spitze-Spitze Max

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

80 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.4 in

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Nein

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Anmerkungen

Nicht für die RF-Nutzung empfohlen. Nenn-Durchschlagsspannung Leiter zu Abschirmung: 30 kV Effektivwert. Nenn-Durchschlagspannung Ummantelung (Abschirmung gegen Wasser): 30 kV Effektivwert.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.243 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.243 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9224 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825358145
9224 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357810

Ressourcen

Resources