Produktnummer: 9240

Analoges Video, RG59, #20 Solid BCCS, 80 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung

20 AWG, massiver 0,032 Zoll blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Isolierung aus Polyethylenschaum, blanker Kupfergeflechtschirm (80 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.143 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.241 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft 44.5 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Speisung

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

76 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Anmerkungen

Impedanz getestet gemäß ASTMD-4566 Absatz 43.2, Option 2 unter Verwendung einer 75 Ohm festen Brücke und Anschluss. Rückflussdämpfung getestet gemäß ASTMD-4566 Absatz 45.3, unter Verwendung einer 75 Ohm Festbrücke und Terminierung. 100 % Sweep-Test von 5 MHz bis 850 MHz.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9240 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357711

Ressourcen

Resources