Produktnummer: 9248

Analoges Video, RG6, #18 massives BC, Folie + 60 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

75 Ohm RG-6 18 AWG massiver 0,040 Zoll blanker Kupferleiter, gasinjizierte Schaum-HDPE-Isolierung, Duofoil® + verzinnter Kupfergeflechtschirm (60 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.27 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.8 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
700 MHz 5.3 dB/100ft
900 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.5 dB/100ft
1500 MHz 8.3 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 30 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

30 V RMS (UL AWM Styl 1354); 300 V RMS (CM)

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

35 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

44 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.75 in

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354 (30 V 80°C)

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

89248 und 82248

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.427 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.427 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC/EAN
9248.00152 Schwarz Rolle 152 m 8719605020321
9248.00U152 Schwarz UnReel 152 m 8719605235589
9248.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605020338
9248 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825357858
9248 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825225768
9248.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605020345
9248 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357681
9248 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825358794
9248.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605020314
9248 0101640 Schwarz Rolle 1.640 ft 612825357674
9248 0103280 Schwarz Rolle 3.280 ft 612825358800

Ressourcen

Resources