Produktnummer: 9265

Composite ENG, EFP und CCTV

Verbundwerkstoff, RG-59 22 AWG BC-Koaxialkabel, Litze (7 x 30), BC-Geflecht, 95 % Abdeckung, 1 PR 22 AWG TC, Litze (7 x 30), mit Ableitdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs No. of Coax
Coax(es) 22 Stranded BC - Bare Copper 0.03 in 1
Pair(s) 22 7x30 TC - Tinned Copper 0.03 in 1

Gesamtanzahl der Paare

1

Isolierung

Element Material Nominal Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in

Farbtafel

Number Color
1 Black
2 Red

Innenabschirmung

Element Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95% TC - Tinned Copper 0.03 in 22 7x30
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.47 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 11 Ohm/1000ft

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 51 pF/ft 17.3 pF/ft
Pair(s) 95.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impedanz

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
Coax(es) 1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft

Verzögerung

Element Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 1.3 ns/ft 78%

Speisung

UL Voltage Rating
30 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Koaxialkabel-Nenndurchschlagsspannung (Abschirmung zu Erde) = 22 kV RMS

Nenntemperatur, nicht UL

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

58 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

68 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

Klasse 2

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20006

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Konstruktion Zwillingstyp.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9265 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825226017
9265 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825226000

Ressourcen

Resources