Produktnummer: 9274

Analoges Video, RG59, #20 Solid BCCS, 95 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

20 AWG, massiver 0,032 Zoll blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Isolierung aus Polyethylenschaum, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.143 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.235 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft 44.5 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-450 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

31 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

86 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

RG-Typ

59

Serie Typ

59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9274 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825226345
9274 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357667

Ressourcen

Resources