Produktnummer: 9290

Analoges Video, RG6 #18 Solid BC, doppelte 95 % BC-Geflechte, PVC-Ummantelung, CM

18 AWG massiver 0,038 Zoll blanker Kupferleiter, Isolierung aus Polyethylenschaum, doppelte Abschirmung aus blankem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.038 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Bare Copper (BC) 95%
Braid 2 Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.288 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.098 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.7 dB/100ft
100 MHz 2.5 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7.2 dB/100ft
900 MHz 8.3 dB/100ft
1000 MHz 8.8 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.25 ns/ft 81%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

54 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

108 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9290 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825357865
9290 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825227076

Ressourcen

Resources