Produktnummer: HDC Serie MicroHighSpeed HDMI

Micro HDMI bis Standard HDMI

Micro-auf-Standard-High-Speed-Ethernet-fähige HDMI-Kabelbaugruppe, unterstützt Ultra HD, 4K @ 50/60 (2160p), 3D, Audio Return Channel & DTS-HD Master Audio, HDMI-CEC & Dual Viewing. Steckverbinder HDMI Bauform A auf Bauform D mit PCB mit Goldbeschichtung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Signage, Computermonitore, Projektoren, Spielkonsolen, DVD-Player

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .197 in

Speisung

Voltage Rating [V]
30V

Betriebstemperaturbereich

0°C Bis +80°C

Maximal empfohlene Zugspannung

11 lbs

Anschluss-Schnittstelle

Connection
HDMI Type A
HDMI Type D w/PCB

UL-Klassifizierung

AWM 20276

Umgebung

Innenbereich

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 11-21-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 11-21-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
HDC001MB Schwarz 1 m
HDC002MB Schwarz 2 m
HDC003MB Schwarz 3 m