Produktnummer: HDE Serie High Speed HDMI

High Speed HDMI

High-Speed-Ethernet-fähige HDMI-Kabelbaugruppe, unterstützt 1080p bei 60 Hz, 4K UHD bei 30 Hz (Länge von 5 Metern oder weniger), 3D, Audio-Rückkanal & DTS-HD-Master-Audio, HDMI-CEC & Dual-Viewing. Steckverbinder HDMI Bauform A auf Bauform A mit Goldbeschichtung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Signage, Computermonitore, Projektoren, Spielkonsolen, DVD-Player

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Element Material Nominal Diameter
2ft - 10ft PVC - Polyvinyl Chloride .236 in
15ft - 20m PVC - Polyvinyl Chloride .287 in

Speisung

Voltage Rating [V]
30V

Leistung Fußnote2

7–20 m* Anschluss 2 ist HDMI Typ A mit PCB, 7–20 m & 25–50 ft sind aktiv und gerichtet.

Betriebstemperaturbereich

0°C Bis +80°C

Maximal empfohlene Zugspannung

18 lbs

Anschluss-Schnittstelle

Connection
HDMI Type A

UL-Klassifizierung

AWM 20276

Umgebung

Innenbereich

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
HDE001MB Schwarz 1 m
HDE002MB Schwarz 2 m
HDE003MB Schwarz 3 m
HDE005MB Schwarz 5 m
HDE007MB Schwarz 7 m
HDE010MB Schwarz 10 m
HDE015MB Schwarz 15 m
HDE020MB Schwarz 20 m
HDE002FB Schwarz 2 ft
HDE003FB Schwarz 3 ft
HDE006FB Schwarz 6 ft
HDE008FB Schwarz 8 ft
HDE010FB Schwarz 10 ft
HDE015FB Schwarz 15 ft
HDE025FB Schwarz 25 ft
HDE035FB Schwarz 35 ft
HDE050FB Schwarz 50 ft